Anschlusskabel

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE, UKCA, UL:

29665914

Phoenix Contact
Aktorkabel

1,5 Meter

variabel

4 x 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4-polig, T‑codiert, female

 

Offen

CE, UKCA, UL:

29666473

Phoenix Contact
Aktorkabel

3 Meter

variabel

4 × 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4-polig, T‑codiert, female

 

Offen

CE, UKCA, UL:

29666465

Phoenix Contact
Aktorkabel

5 Meter

variabel

4 x 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4-polig, T‑codiert, female

 

Offen

CE, UKCA, UL:

29666457

Phoenix Contact
Aktorkabel

10 Meter

variabel

4 × 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4-polig, T‑codiert, female

 

Offen