Netzanschluss

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Netzversorgung

Anschlussart

M12, 4-polig, male, T-codiert, Farbe: schwarz

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

A-

Motor Phase A1

2

A+

Motor Phase A2

3

B+

Motor Phase B1

4

B-

Motor Phase B2