Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29665914, 29666473, 29666465, 29666457, |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Braun 1.5 mm2 | 1 | M12-F-T | Motorwicklung A-Anschluss | 1 | |||||
Weiß 1.5 mm2 | 2 | M12-F-T | Motorwicklung A-Anschluss | 2 | |||||
Blau 1.5 mm2 | 3 | M12-F-T | Motorwicklung B-Anschluss | 3 | |||||
Schwarz 1.5 mm2 | 4 | M12-F-T | Motorwicklung B-Anschluss | 4 | |||||