Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29665914, 29666473, 29666465, 29666457, |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
Marrom 1.5 mm2 | 1 | M12-F-T | Enrolamento do motor A - Conexão | 1 | |||||
Branco 1.5 mm2 | 2 | M12-F-T | Enrolamento do motor A - Conexão | 2 | |||||
Azul 1.5 mm2 | 3 | M12-F-T | Enrolamento do motor B - Conexão | 3 | |||||
Preto 1.5 mm2 | 4 | M12-F-T | Enrolamento do motor B - Conexão | 4 | |||||