Conexão de sensor

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Cabo do sensor

Tipo de conexão

M12, 8 polos, macho, codificação com A, cor: preto

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

Encoder A+

Sinal do encoder A+ (5V/TTL)

2

Encoder A-

Sinal do encoder A- (5V/TTL)

3

Encoder B+

Sinal do encoder B+ (5V/TTL)

4

Encoder B-

Sinal do encoder B- (5V/TTL)

5

+5 V

Fonte de alimentação do encoder 5 V

6

GND

Fonte de alimentação do encoder GND