Cabo de conexão

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE, UKCA, UL:

29665922

Cabo do sensor
ESCHA®

1 metros

Variável

8 x 0.25 mm2

/

30 V CC

M12, 8 polos, codificação A, fêmea

 

Aberto

CE, UKCA, UL:

29666430

Cabo do sensor
ESCHA®

3 metros

Variável

8 x 0.25 mm2

/

30 V CC

M12, 8 polos, codificação A, fêmea

 

Aberto

CE, UKCA, UL:

29666422

Cabo do sensor
ESCHA®

5 metros

Variável

8 x 0.25 mm2

/

30 V CC

M12, 8 polos, codificação A, fêmea

 

Aberto

CE, UKCA, UL:

29666414

Cabo do sensor
ESCHA®

10 metros

Variável

8 x 0.25 mm2

/

30 V CC

M12, 8 polos, codificação A, fêmea

 

Aberto