Cavi di collegamento
La tabella che segue mostra il cavo disponibile per questo collegamento:
Cavi di collegamento | Conformità/codice | Tipo di cavo | Lunghezza/tipo di posa | Sezione del cavo/tensione di esercizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE, UKCA, UL: 29665922 | ESCHA® | 1 metro variabile
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V DC | |||
M12, a 8 poli, codifica A, femmina |
| aperto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666430 | ESCHA® | 3 metri variabile
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V DC | |||
M12, a 8 poli, codifica A, femmina |
| aperto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666422 | ESCHA® | 5 metri variabile
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V DC | |||
M12, a 8 poli, codifica A, femmina |
| aperto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666414 | ESCHA® | 10 metri variabile
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V DC | |||
M12, a 8 poli, codifica A, femmina |
| aperto | ||||