连接电缆

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE、UKCA、UL:

29665922

ESCHA®
传感器电缆

1米

可变

8 x 0.25 mm2

/

DC 30 V

M12,8针,A编码,母头

 

裸露

CE、UKCA、UL:

29666430

ESCHA®
传感器电缆

3米

可变

8 x 0.25 mm2

/

DC 30 V

M12,8针,A编码,母头

 

裸露

CE、UKCA、UL:

29666422

ESCHA®
传感器电缆

5米

可变

8 x 0.25 mm2

/

DC 30 V

M12,8针,A编码,母头

 

裸露

CE、UKCA、UL:

29666414

ESCHA®
传感器电缆

10米

可变

8 x 0.25 mm2

/

DC 30 V

M12,8针,A编码,母头

 

裸露