Cable de conexión
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE, UKCA, UL: 29665922 | Cable de sensor | 1 metros Variable
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V CC | |||
M12, 8 polos, codificado en A, hembra |
| Abierto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666430 | Cable de sensor | 3 metros Variable
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V CC | |||
M12, 8 polos, codificado en A, hembra |
| Abierto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666422 | Cable de sensor | 5 metros Variable
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V CC | |||
M12, 8 polos, codificado en A, hembra |
| Abierto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666414 | Cable de sensor | 10 metros Variable
| 8 x 0.25 mm2 / 30 V CC | |||
M12, 8 polos, codificado en A, hembra |
| Abierto | ||||