Conexión del sensor
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | |||
|---|---|---|---|
Cable del sensor |
Tipo de conexión | |||
|---|---|---|---|
M12, 8 polos, macho, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones | |||
|---|---|---|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | Encoder A+ | Señal de encoder A+ (5V/TTL) |
2 | Encoder A- | Señal de encoder A- (5V/TTL) |
3 | Encoder B+ | Señal de encoder B+ (5V/TTL) |
4 | Encoder B- | Señal de encoder B- (5V/TTL) |
5 | +5 V | Tensión de alimentación encoder 5V |
6 | GND | Tensión de alimentación encoder GND |
Información adicional