Conexión de los cables con extremo abierto

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

29665914, 29666473, 29666465, 29666457,

Fabricación

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Señal

Contacto

Marrón 1.5 mm2

1

M12-F-T

Devanado del motor conexión A

1

Blanco 1.5 mm2

2

M12-F-T

Devanado del motor conexión A

2

Azul 1.5 mm2

3

M12-F-T

Devanado del motor conexión B

3

Negro 1.5 mm2

4

M12-F-T

Devanado del motor conexión B

4