带开放末端的电缆连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

29665922, 29666430, 29666422, 29666414,

预制

裸露的电缆末端

说明

预制的插接头

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

信号

触点

白色0.25 mm2

1

M12-F-A

编码器信号A+ (5V/TTL)

1

棕色0.25 mm2

2

M12-F-A

编码器信号A- (5V/TTL)

2

绿色0.25 mm2

3

M12-F-A

编码器信号B+ (5V/TTL)

3

黄色0.25 mm2

4

M12-F-A

编码器信号B-(5V/TTL)

4

灰色0.25 mm2

5

M12-F-A

编码器电源5V

5

粉色0.25 mm2

6

M12-F-A

编码器GND电源

6

蓝色0.25 mm2

7

M12-F-A

保留

7

红色0.25 mm2

8

M12-F-A

保留

8