Cabo de conexão

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE, UKCA, UL:

29665914

Cabo do atuador
Phoenix Contact

1.5 metros

Variável

4 x 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 pinos, codificação T, fêmea

 

Aberto

CE, UKCA, UL:

29666473

Cabo do atuador
Phoenix Contact

3 metros

Variável

4 × 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 pinos, codificação T, fêmea

 

Aberto

CE, UKCA, UL:

29666465

Cabo do atuador
Phoenix Contact

5 metros

Variável

4 x 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 pinos, codificação T, fêmea

 

Aberto

CE, UKCA, UL:

29666457

Cabo do atuador
Phoenix Contact

10 metros

Variável

4 × 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 pinos, codificação T, fêmea

 

Aberto