Bağlantı kablosu

Aşağıdaki tabloda bu bağlantı için kullanılabilen kablolar gösterilmektedir:

Bağlantı kablosu

Uygunluk/parça numarası

Kablo tipi

Uzunluk/serim türü

Kablo kesiti/işletme gerilimi

CE, UKCA, UL:

29665914

Phoenix Contact
Aktüatör kablosu

1.5 metre

değişken

4 x 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4 kutuplu, T kodlamalı, dişi

 

Açık

CE, UKCA, UL:

29666473

Phoenix Contact
Aktüatör kablosu

3 metre

değişken

4 × 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4 kutuplu, T kodlamalı, dişi

 

Açık

CE, UKCA, UL:

29666465

Phoenix Contact
Aktüatör kablosu

5 metre

değişken

4 x 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4 kutuplu, T kodlamalı, dişi

 

Açık

CE, UKCA, UL:

29666457

Phoenix Contact
Aktüatör kablosu

10 metre

değişken

4 × 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12, 4 kutuplu, T kodlamalı, dişi

 

Açık