连接电缆

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE、UKCA、UL:

29665914

Phoenix Contact
执行器电缆

1.5米

可变

4 x 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12,4针,T编码,母头

 

裸露

CE、UKCA、UL:

29666473

Phoenix Contact
执行器电缆

3米

可变

4 × 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12,4针,T编码,母头

 

裸露

CE、UKCA、UL:

29666465

Phoenix Contact
执行器电缆

5米

可变

4 x 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12,4针,T编码,母头

 

裸露

CE、UKCA、UL:

29666457

Phoenix Contact
执行器电缆

10米

可变

4 × 1.5 mm2

/

DC 63 V

M12,4针,T编码,母头

 

裸露