Especificaciones para el uso previsto
Especificaciones para el uso previsto | |
|---|---|
Clase de aislamiento | B, 130 °C conforme a IEC 60085 |
Clase de protección, | Véanse Datos técnicos |
Posición de montaje | Véase el capítulo "Instalación eléctrica" |
Ventilación | Debe asegurarse una ventilación suficiente |
Resistencia del aislamiento | ≥100 MΩ |
Grado de contaminación | 2 según EN 60204 / EN 50178 |
Altitud de la instalación | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|
Longitud máxima de cable | 20 m |
Protección anticorrosión | Para el funcionamiento bajo condiciones corrosivas extremas deben solicitarse medidas especiales al fabricante. El usuario debe implementar dichas medidas inmediatamente. |
Condiciones especiales de funcionamiento | El empleo y la utilización del accionamiento deben determinarse y evaluarse de forma individual para cada caso. En caso de condiciones ambientales o de funcionamiento desfavorables, consulte con el fabricante. |