Especificações para utilização prevista
Especificações para utilização prevista | |
|---|---|
Classificação do material de isolação | B, 130 °C de acordo com a norma IEC 60085, |
Grau de proteção, | consultar dados técnicos |
Forma construtiva | consultar o capítulo "Instalação mecânica", |
Ventilação | Deve ser garantida ventilação adequada |
Resistência da isolação | ≥100 MΩ, |
Grau de poluição | 2 de acordo com a norma EN 60204/EN 50178, |
Altitude de instalação | Até h ≤ 1000 m sem restrições. Com h > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
|
Comprimento máximo do cabo | 20 m, |
Proteção anticorrosiva | para operação em condições extremamente corrosivas, deverão ser solicitadas medidas especiais ao fabricante. Essas medidas devem ser implementadas imediatamente pelo usuário. |
Condições especiais de operação | A utilização e a aplicação do acionamento devem ser determinadas e avaliadas caso a caso. Se as condições ambientais ou de operação forem mais adversas, consultar o fabricante. |