预期用途规格

预期用途规格

绝缘材料等级

B,130°C符合IEC 60085,

防护等级
不适用于轴衬套

参见技术数据

安装位置

参见“机械安装”一章,

通风

必须确保足够的通风,

绝缘电阻

≥100 MΩ,

污染程度

2,符合EN 60204 / EN 50178,

安装高度

高度≤ 1000 m时,不受限制。

高度> 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保能够安全断开设备以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。

最大电缆长度

20 m,

防腐蚀保护

对于在极端腐蚀性条件下运行,必须向制造商要求采取特殊措施。用户必须立即实施这些措施。

特殊运行条件

驱动装置的应用和使用必须根据具体情况确定和评估。如果环境或运行条件比较恶劣,请咨询制造商。