Kullanım amacı için spesifikasyonlar
Kullanım amacı için spesifikasyonlar | |
|---|---|
Yalıtım malzemesi sınıfı | B, IEC 60085 uyarınca 130 °C, |
Koruma sınıfı, | Bkz. Teknik bilgiler |
Montaj konumu | Bkz. "Mekanik montaj" bölümü, |
Havalandırma | Yeterli havalandırma sağlanmalıdır, |
Yalıtım direnci | ≥100 MΩ, |
Kirlenme derecesi | EN 60204 / EN 50178 uyarınca 2, |
Montaj yüksekliği | h ≤ 1000 m’ye kadar sınırlama yok. h > 1000 m’de aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:
|
Maksimum kablo uzunluğu | 20 m, |
Korozyon koruması | Aşırı korozif koşullar altındaki işletme için üreticiden özel önlemler sorulmalıdır. Bu önlemler derhal kullanıcı tarafından uygulanmalıdır. |
Özel çalışma koşulları | Tahrik ünitesinin hizmete alınması ve kullanımı her bir durumda belirlenip değerlendirilmelidir. Daha sert ortam ya da çalışma koşullarında üreticiye danışın. |