Specifiche per la finalità di utilizzo

Specifiche per la finalità di utilizzo

Classe di isolamento

B, 130°C secondo IEC 60085,

Classe di protezione ,
non applicabile al passaggio dell'albero

vedi dati tecnici

Posizione di montaggio

vedi capitolo "Installazione meccanica",

Ventilazione

va garantita una ventilazione sufficiente,

Resistenza di isolamento

≥100 MΩ,

Grado di inquinamento

2 secondo EN 60204 / EN 50178,

Altitudine d'installazione

Fino a h ≤ 1000 m nessuna limitazione.

Con h > 1000 m ci sono le seguenti limitazioni:

  • da 1000 m fino a max. 3800 m: riduzione IN dell'1% ogni 100 m
  • da 2000 m fino a max. 3800 m: per mantenere un isolamento sicuro e il rispetto delle distanze di scarica e le vie di dispersione secondo EN 61800-5-1 è necessario inserire a monte un dispositivo di protezione da sovratensione per la riduzione di sovratensioni dalla categoria III alla categoria II.

Lunghezza massima del cavo

20 m,

Protezione anticorrosione

Per il funzionamento in condizioni estremamente corrosive vanno richieste al produttore le misure particolari da adottare. Queste misure devono essere realizzate immediatamente dall'utente.

Condizioni di esercizio particolari

L'impiego e l'utilizzo dell'azionamento vanno accertati e valutati per il singolo caso. Per le condizioni di esercizio e ambientali più difficili consultare il produttore.