Spezifikationen für den Verwendungszweck
Spezifikationen für den Verwendungszweck | |
|---|---|
Isolierstoffklasse | B, 130 °C gemäß IEC 60085, |
Schutzklasse, | siehe Technische Daten |
Einbaulage | siehe Kapitel "Mechanische Installation", |
Belüftung | Es ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen, |
Isolationswiderstand | ≥100 MΩ, |
Grad der Verschmutzung | 2 nach EN 60204 / EN 50178, |
Aufstellhöhe | Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|
Maximal Kabellänge | 20 m, |
Korrosionsschutz | für den Betrieb unter extrem korrosiven Bedingungen sind besondere Maßnahmen beim Herstellern zu erfragen. Diese Maßnahmen müssen vom Anwender sofort umgesetzt werden. |
Besondere Betriebsbedingungen | Der Einsatz und die Verwendung des Antriebs sind im Einzelfall zu ermoitteln und zu beurteilen. bei härteren Umgebungs- oder betriebsbedingungen halten Sie Rücksprache mit dem Hersteller. |