Funcionamiento por pasos y velocidad límite
Las bornas del motor pueden emitir aprox. 125 000 pasos por segundo y tienen un ángulo de paso de 1.8° o 200 pasos por revolución.
Modo de pasos | Velocidad límite min-1 |
|---|---|
Paso completo | 37500 teórica |
1/2 | 18750 teórica |
1/4 | 9375 teórica |
1/8 | 4688 teórica |
1/16 | 2344 |
1/32 | 1171 |
1/64 | 585 |