Connexion du PC d'ingénierie au MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
Afin que le PC d'ingénierie puisse communiquer par Ethernet avec le MOVI‑C® FIELD CONTROLLER via l'interface d'ingénierie X4224, les deux appareils doivent être raccordés sur le même réseau local. Pour cela, les paramètres d'adresse IP du PC d'ingénierie doivent être réglés sur le réseau local. La/les adresse(s) IP standard(s) de/des interface(s) de communication Ethernet est/sont indiquée(s) au chapitre Interrupteur DIP S3.
Procéder comme suit.
- Accéder aux réglages pour le réseau via le panneau de configuration Windows.
- Double-cliquer sur l'adaptateur, physiquement relié à l'interface d'ingénierie X4224 du MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Dans les propriétés de l'adaptateur, sélectionner le protocole internet version 4 "TCP/IPv4".
- Renseigner les paramètres d'adresse IP du PC d'ingénierie dans le menu "Propriétés de connexion au réseau local". Attention : l'adresse IP du PC d'ingénierie se distingue de l'adresse IP de tous les autres participants du réseau et est donc unique. L'adresse réseau (ici les trois premiers blocs d'adresse) doit être identique pour tous les participants du réseau et l'adresse des participants (ici le dernier bloc d'adresse) du PC d'ingénierie doit être différente de l'adresse réseau de tous les autres participants.
- Dans cet exemple, l'adresse IP du PC d'ingénierie est la suivante : 192.168.10.38