Engineering‑PC mit MOVI‑C® FIELD CONTROLLER verbinden

Damit der Engineering‑PC über die Engineering-Schnittstelle X4224 mit dem MOVI‑C® FIELD CONTROLLER über Ethernet kommunizieren kann, müssen die beiden Geräte im selben lokalen Netz angeschlossen sein. Dazu müssen die IP‑Adressparameter des Engineering‑PCs auf das lokale Netz eingestellt werden. Die Standard-IP-Adresse/n der Ethernet-Kommunikationsschnittstelle/n finden Sie im Kapitel DIP-Schalter S3.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie über die Systemsteuerung von Windows die Einstellungen für das Netzwerk.
  2. Doppelklicken Sie auf den Adapter, der physikalisch mit der Engineering-Schnittstelle X4224 des MOVI‑C® FIELD CONTROLLER verbunden ist.
  3. Wählen Sie unter Eigenschaften des Adapters das Internetprotokoll Version 4 "TCP/IPv4".
  4. Tragen Sie unter Eigenschaften des Internetprotokolls die IP‑Adressparameter des Engineering‑PCs ein. Beachten Sie, dass die IP‑Adresse des Engineering-PCs sich von der IP‑Adresse aller anderen Netzwerkteilnehmer unterscheidet und somit eindeutig ist. Dabei muss sich die Netzwerkadresse (hier erste 3 Adressblöcke) für alle Netzwerkteilnehmer übereinstimmen und die Teilnehmeradresse (hier letzter Adressblock) des Engineering-PCs von der Netzwerkadresse aller anderen Teilnehmer unterscheiden.
    • In diesem Beispiel ist die IP‑Adresse des Engineering‑PCs: 192.168.10.38