Conectar el PC de ingeniería con MOVI‑C® FIELD CONTROLLER

Para que el PC de ingeniería pueda comunicar a través de la interfaz de ingeniería X4224 con el MOVI‑C® FIELD CONTROLLER vía Ethernet, las dos unidades deben estar conectadas en la misma red local. Para ello, los parámetros de dirección IP del PC de ingeniería deben ajustarse a la red local. Encontrará las direcciones IP estándar de las interfaces de comunicación Ethernet en el capítulo Interruptor DIP S3.

Proceda como se indica a continuación:

  1. En el control del sistema de Windows, abra los ajustes para la red.
  2. Haga doble clic en el adaptador que está conectado físicamente con la interfaz de ingeniería X4224 del MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
  3. Bajo las propiedades del adaptador, seleccione el protocolo de Internet versión 4 "TCP/IPv4".
  4. Bajo las propiedades del protocolo de Internet, introduzca los parámetros de dirección IP del PC de ingeniería. Tenga en cuenta que la dirección IP del PC de ingeniería se diferencia de la dirección IP de todas las demás unidades de la red y, por tanto, es inequívoca. En este caso, la dirección de red (aquí los primeros 3 bloques de dirección) debe ser igual para todas las unidades de la red y la dirección de la unidad (aquí el último bloque de dirección) del PC de ingeniería debe ser diferente de la dirección de red de todas las demás unidades.
    • En este ejemplo, la dirección IP del PC de ingeniería es: 192.168.10.38