Insertar unidades en MOVISUITE®
AVISO

Encontrará información detallada sobre el manejo del software de ingeniería MOVISUITE® en la documentación correspondiente.
AVISO

La integración de la unidad en MOVISUITE® se muestro tomando como ejemplo un controlador de armario de conexiones.
Proceda como se indica a continuación:
- La conexión entre el PC de ingeniería y el MOVI-C® FIELD CONTROLLER a través de la interfaz de ingeniería (X4224) está establecida.
- Ambas unidades están conectadas en la misma red local y los parámetros de dirección IP del PC de ingeniería están ajustados a la red local.
- Inicie el software de ingeniería MOVISUITE®.
- Cree un nuevo proyecto MOVISUITE® a partir de un escaneo de la red.
- Seleccione el tipo de red (Ethernet) y active el adaptador configurado (Conexión LAN). Acepte los ajustes y realice el escaneo de red.
- Acepte las unidades escaneadas en MOVISUITE®.
- Si fuera preciso, cargue los datos de unidad al proyecto MOVISUITE®. Confirme el mensaje sobre la aceptación de los datos de unidad.
- Las unidades se muestran en una de las vistas MOVISUITE®. NOTA: La visualización depende de la vista en la que ha cerrado MOVISUITE® la última vez.
- La vista combinada funcional y de red muestra todas las unidades conectadas que fueron registradas durante el escaneo de red.
- La vista de árbol muestra una vista general de todo el proyecto.
- Para cambiar entre las vistas de MOVISUITE®, haga clic en la pestaña "Network" (Red).
- Asigne un nombre para la unidad. Con este nombre se mostrará la unidad en el proyecto MOVISUITE®.
- En este ejemplo, la unidad recibe el nombre de unidad: CONTROLLER UHX45A
- Guarde el proyecto MOVISUITE®.