将设备添加至MOVISUITE®

提示

关于操作工程设计软件MOVISUITE®的详细信息,请参见相应的文档。

提示

以电控柜控制器为例显示将设备添加至MOVISUITE®

请按以下步骤进行操作:

  • 通过工程设计接口 (X4224) 建立工程设计计算机与MOVI‑C® FIELD CONTROLLER之间的连接。
  • 这两台设备连接在同一个本地网络中,工程设计计算机的IP地址参数设置为本地网络。
  1. 启动工程设计软件MOVISUITE®
  2. 通过网络扫描创建新的MOVISUITE®项目。
  3. 选择网络类型 (Ethernet) 并激活已配置的适配器(LAN连接)。应用设置并执行网络扫描。
  4. MOVISUITE®中应用扫描到的设备。
  5. 如有需要,将设备数据加载到MOVISUITE®项目中。确认设备数据应用成功的信息。
    • 设备将在MOVISUITE®的一个视图中进行显示。提示:显示在哪个视图中取决于上次您是在哪个视图中关闭MOVISUITE®的。
    • 组合式网络和功能视图显示所有在网络扫描时检测到的已连接的设备。
    • 树型视图显示整个项目概览。
  6. 点击标签卡“Network”(网络),在MOVISUITE®视图间切换。
  7. 为设备指定一个名称。MOVISUITE®项目中的设备将以该名称显示。
    • 在本示例中,设备包含的设备名称为:CONTROLLER UHX45A
  8. 保存MOVISUITE®项目。