连接工程设计计算机与MOVI-C® FIELD CONTROLLER

为了让工程设计计算机通过工程设计接口X4224与MOVI‑C® FIELD CONTROLLER在以太网中进行通讯,必须将这两个设备连接到同一个本地网络中。为此,必须在本地网络中设置工程设计计算机的IP地址参数。以太网通讯接口的默认IP地址参见DIP开关S3一章。

请按以下步骤进行操作:

  1. 请通过Windows的控制面板打开网络设置。
  2. 双击与MOVI‑C® FIELD CONTROLLER工程设计接口X4224物理连接的适配器。
  3. 在适配器的属性下选择互联网协议版本4“TCP/IPv4”。
  4. 在互联网协议属性下输入工程设计计算机的IP地址参数。注意,工程设计计算机的IP地址必须不同于其他所有网络设备的IP地址,从而保证唯一性。期间,所有网络设备的网络地址(在此指前3个地址块)必须一致,而工程设计计算机的设备地址(在此指最后一个地址块)必须与其他所有设备的网络地址不同。
    • 示例中该工程设计计算机的IP地址是:192.168.10.38