Conectar o PC de engenharia com MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
Para que o PC de engenharia possa se comunicar via Ethernet com o MOVI‑C® CONTROLLER através da interface de engenharia X4224, ambas as unidades precisam estar conectadas à mesma rede local. Para esse propósito, os parâmetros de endereço IP do PC de engenharia devem ser ajustados para a rede local. O(s) endereço(s) IP padrão da(s) interface(s) da comunicação Ethernet pode(m) ser encontrado(s) no capítulo Chave DIP S3.
Proceda da seguinte forma:
- Abrir as configurações de rede através do painel de controle do Windows.
- Clicar duas vezes no adaptador que está fisicamente conectado à interface de engenharia X4224 do MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Em Propriedades do adaptador, selecione o protocolo de internet Versão 4 "TCP/IPv4".
- Em Propriedades do Protocolo da Internet, insira os parâmetros de endereço IP do PC de engenharia. Observe que o endereço IP do computador de engenharia difere do endereço IP de todos os outros elementos da rede e, portanto, é único. Deste modo, o endereço de rede (aqui os primeiros 3 blocos de endereço) deve corresponder a todos os elementos da rede e o endereço do elemento (aqui o último bloco de endereço) do PC de engenharia deve diferir do endereço de rede de todos os outros elementos.
- Neste exemplo, o endereço IP do PC de engenharia é: 192.168.10.38