Inserir unidades no MOVISUITE®

INFORMAÇÃO

Informações mais detalhadas sobre a operação do software de engenharia MOVISUITE® podem ser encontradas na documentação associada.

INFORMAÇÃO

A inserção da unidade no MOVISUITE® é mostrada através do exemplo de um controlador do painel elétrico.

Proceda da seguinte forma:

  • A conexão entre o PC de engenharia e o MOVI-C® FIELD CONTROLLER foi estabelecida através da interface de engenharia (X4224).
  • As duas unidades estão conectadas na mesma rede local e os parâmetros de endereço IP do PC de engenharia estão definidos para a rede local.
  1. Iniciar o software de engenharia MOVISUITE®.
  2. Criar um novo projeto MOVISUITE® a partir de um escaneamento de rede.
  3. Selecionar o tipo de rede (Ethernet) e ativar o adaptador configurado (LAN-Verbindung (conexão LAN)). Aplicar os ajustes e executar o escaneamento de rede.
  4. Transferir as unidades escaneadas para o MOVISUITE®.
  5. Se necessário, carregar os dados da unidade no projeto MOVISUITE®. Confirmar a mensagem sobre a transferência bem-sucedida dos dados da unidade.
    • As unidades são exibidas em uma das visualizações do MOVISUITE®. INFORMAÇÃO: a indicação depende da visualização em que o MOVISUITE® foi fechado pela última vez.
    • A visualização combinada de rede e funcional exibe todas as unidades conectadas que foram detectadas durante o escaneamento de rede.
    • A visualização em árvore dá uma visão geral de todo o projeto.
  6. Para alternar entre as visualizações do MOVISUITE®, clicar na aba "Network" (Rede).
  7. Atribuir um nome à unidade. A unidade é exibida no projeto MOVISUITE® com este nome.
    • Neste exemplo, a unidade recebe o nome da unidade: CONTROLLER UHX45A
  8. Salvar o projeto MOVISUITE®.