Ajustar endereço IP definido pelo usuário (opcional)
INFORMAÇÃO

Alternar entre o endereço padrão e o endereço IP definido pelo usuário pode ser feito através da chave DIP integrada.
O MOVI-C® FIELD CONTROLLER lê os endereços IP a serem usados para a comunicação do arquivo SewPlcIp.xml. Este arquivo está localizado no cartão de memória OMH no diretório "Sistema".
Para alterar os endereços IP, proceder da seguinte maneira:
- Acessar o sistema de arquivos no MOVI-C® FIELD CONTROLLER através da interface de engenharia ou por meio de um leitor de cartões e navegar até o diretório "Sistema".
- Abrir o arquivo
SewPlcIp.Example.xmlpara edição em um editor. - Substituir os endereços IP atualmente especificados no arquivo pelos endereços IP desejados.
- Salvar o arquivo e fechar o editor.
- Renomear o arquivo editado para
SewPlcIp.xml.
- Na próxima vez que o MOVI-C® FIELD CONTROLLER for inicializado, os novos valores serão adotados e usados.
- Após a primeira inicialização após a edição, o arquivo pode ser excluído ou renomeado para
SewPlcIp.Example.xml. INFORMAÇÃO: Se o arquivo for excluído, o endereço padrão (192.168.10.4) não será redefinido automaticamente.
INFORMAÇÃO: Se o arquivo for excluído, o endereço padrão (192.168.10.4) não será redefinido automaticamente.