Réglage de l'adresse IP définie utilisateur (optionnel)
REMARQUE

La commutation entre l'adresse par défaut et l'adresse IP définie utilisateur est réalisée le cas échéant via l'interrupteur DIP en place.
Le MOVI-C® FIELD CONTROLLER lit les adresses IP nécessaires pour la communication dans le fichier SewPlcIp.xml. Ce fichier est enregistré dans le répertoire "System" de la carte mémoire OMH.
Procéder de la manière suivante pour modifier les adresses IP.
- Via l'interface d'ingénierie ou un lecteur de carte SD, accéder au répertoire "System" du système de fichiers du MOVI-C® FIELD CONTROLLER.
- Ouvrir le fichier
SewPlcIp.Example.xmldans un éditeur pour le modifier. - Dans le fichier, remplacer les adresses IP indiquées par celles souhaitées.
- Enregistrer le fichier et fermer l'éditeur.
- Renommer le fichier modifié en
SewPlcIp.xml.
- Au prochain démarrage du MOVI-C® FIELD CONTROLLER, les nouvelles valeurs sont transférées et utilisées.
- Après le premier démarrage après modification, le fichier peut être supprimé ou renommé en
SewPlcIp.Example.xml. REMARQUE : lorsque le fichier est supprimé, l'adresse ne repasse pas automatiquement à l'adresse par défaut (192.168.10.4).