Interrupteur DIP S3
Interrupteur DIP | Position | Signification |
|---|---|---|
S3 | ON = "1" | Adresse IP paramétrée par l'utilisateur sur la carte mémoire SD (à la livraison, l'adresse IP standard de l'interface d'ingénierie X4224 est : 192.168.10.4) |
OFF = "0" | Adresse IP standard de l'interface d'ingénierie X4224 : 192.168.10.4 (non modifiable) |