Interruptor DIP S3

Interruptor DIP

Posición

Significado

S3

ON = "1"

Dirección IP en la tarjeta de memoria SD ajustada por el usuario (dirección IP estándar de la interfaz de ingeniería X4224 en el momento de la entrega: 192.168.10.4)

OFF = "0"

Dirección IP estándar de la interfaz de ingeniería X4224: 192.168.10.4 (no modificable)