Ajustar la dirección IP definida por el usuario (opcional)
AVISO

La conmutación entre la dirección por defecto y la dirección IP definida por el usuario se lleva a cabo mediante el interruptor DIP instalado.
El MOVI-C® FIELD CONTROLLER lee las direcciones IP que deben emplearse para la comunicación del archivo SewPlcIp.xml. Dicho archivo se encuentra en la tarjeta de memoria OMH en el directorio "Sistema".
Proceda del siguiente modo para modificar las direcciones IP:
- Acceda al sistema de archivos en el MOVI-C® FIELD CONTROLLER a través de la interfaz de ingeniería o mediante un lector de tarjetas y navegue al directorio "Sistema".
- Abra el archivo
SewPlcIp.Example.xmlpara el procesamiento en un editor. - Sustituya las direcciones IP actualmente indicadas por las deseadas por usted.
- Guarde el archivo y cierre el editor.
- Renombre el archivo procesado en
SewPlcIp.xml.
- Durante el siguiente arranque del MOVI-C® FIELD CONTROLLER se aceptan y se utilizan los valores nuevos.
- Tras el primer arranque después del procesamiento se puede borrar el archivo o renombrarlo nuevamente en
SewPlcIp.Example.xml.
NOTA: En caso de borrar el archivo, no se ajusta automáticamente de nuevo la dirección por defecto (192.168.10.4).