设置用户自定义IP地址(可选)

提示

必要时,可通过内置的DIP开关在默认地址与用户定义的IP地址之间进行切换。

MOVI-C® FIELD CONTROLLER从文件SewPlcIp.xml中读取要用于通讯的IP地址。该文件位于OMH记忆卡的目录“System”(系统)下。

按照以下方法更改IP地址:

  1. 通过工程设计接口或借助读卡设备访问MOVI-C® FIELD CONTROLLER上的文件系统,并导航至目录“System”(系统)。
  2. 打开文件SewPlcIp.Example.xml,以便在编辑器中进行编辑。
  3. 在该文件中,用您所需的IP地址替换当前指定的IP地址。
  4. 保存文件并关闭编辑器。
  5. 将编辑后的文件重命名为SewPlcIp.xml
  • 在下次启动MOVI-C® FIELD CONTROLLER时,就会接受并应用新的值。
  • 在编辑后下一次启动后,可删除该文件或将其重新重命名为SewPlcIp.Example.xml
    提示:如果删除该文件,就不会自动恢复默认地址 (192.168.10.4)。