Vue d'ensemble

ATTENTION

Endommagement des interrupteurs DIP par des outils non adaptés.
Dommages matériels.
  • Ne commuter les interrupteurs DIP qu'avec un outil adapté, par exemple un tournevis plat de taille ≤ 3 mm.
  • La force exercée sur les interrupteurs DIP ne doit pas excéder 5 N.

L'illustration suivante montre l'interrupteur DIP de l'appareil.