Entrées de câble M25

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur

Pas ensemble sur une position avec connecteur

Désignation

Bague de détrompage / couleur

Fonction

Position

X1203_1

Noir

Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2).

X ou 3

  • X1216
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X1203_2

Noir

Raccordement AC 400 V

X ou 3

  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1206

-

Raccordement AC 400 V (IN)Le connecteur X1206 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2242).

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2242

-

Raccordement AC 400 V (OUT)

X ou 3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1207

Noir

Raccordement AC 400 V

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1216

Noir/vert

Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1216 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2327).

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X2327

Noir/vert

Raccordement hybride PA (OUT)

AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2328
  • X2392

X1217

-

Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X2317 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2328).

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1292

X2328

-

Raccordement hybride PA (OUT)

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2392

X1121

Gris/vert

Raccordement hybride PAC (IN)Le connecteur X1121 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2326).

AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet

X ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2326

Gris/vert

Raccordement hybride PAC (OUT)

AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet4)

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1292

Gris/jaune

Raccordement hybride PSC (IN)

AC 400 V, STO et Ethernet

3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217

X2392

Gris/jaune

Raccordement hybride PSC (OUT)

AC 400 V, STO et Ethernet

3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328

X2041

Brun

Raccordement de moteurs sans interface digitale

X ou 3

  • X2104

X2104

-

Raccordement de moteurs avec interface digitale

(MOVILINK® DDI)

X ou 3

  • X2041