X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
---|
Raccordement AC 400 V pour alimentation de l'appareil / chaînage des liaisons |
Mode de raccordement |
---|
M23, broche SEW série 723, variante SpeedTec, société TE Connectivity – Intercontec products, femelle, bague de détrompage : noir, avec protection contre le toucher |
Schéma de branchement |
---|
Affectation | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
A | L1 | Raccordement réseau, phase L1 |
B | L2 | Raccordement réseau, phase L2 |
C | L3 | Raccordement réseau, phase L3 |
D | res. | Réservé |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
1 | res. | Réservé |
2 | res. | Réservé |
3 | res. | Réservé |
4 | res. | Réservé |
5 | res. | Réservé |
6 | res. | Réservé |
Informations complémentaires