X1121 : raccordement PAC pour AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (IN)
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (IN) |
Mode de raccordement |
|---|
M23, mâle, filetage extérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, broche SEW, série 723, variante SpeedTec, bague de détrompage : gris/vert, avec protection contre le toucher |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
U | L1 | Raccordement réseau, phase L1 (IN) |
V | L2 | Raccordement réseau, phase L2 (IN) |
W | L3 | Raccordement réseau, phase L3 (IN) |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
A | +24 V | Entrée DC 24 V pour mode auxiliaire (IN) |
B | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (IN) |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (IN) |
2 | TX- | Ethernet TX- (IN) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (IN) |
4 | RX- | Ethernet RX- (IN) |
Informations complémentaires