X2328 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT) |
Mode de raccordement |
|---|
Connecteur femelle MQ15-X-Power avec écrou chapeau, société MURR Elektronik, (charge électrique : 16 A max.) |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | L1 | Raccordement réseau, phase L1 (OUT) |
2 | L2 | Raccordement réseau, phase L2 (OUT) |
3 | L3 | Raccordement réseau, phase L3 (OUT) |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
A | +24 V | Sortie DC 24 V pour mode auxiliaire (OUT) |
B | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (OUT) |
Le connecteur n'est pas orientable. Dans ce cas, vérifier s'il est possible d'utiliser un contre-connecteur coudé.
REMARQUE