X1292 : raccordement PSC pour AC 400 V, STO et Ethernet (IN)

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement PSC pour AC 400 V, signal STO et Ethernet (IN)

Mode de raccordement

M23, mâle, filetage extérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, broche SEW, série 723, variante SpeedTec, bague de détrompage : gris/ jaune, avec protection contre le toucher

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

U

L1

Raccordement réseau, phase L1 (IN)

V

L2

Raccordement réseau, phase L2 (IN)

W

L3

Raccordement réseau, phase L3 (IN)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

A

F_STO_P1

Raccordement F_STO_P1Le signal F_STO_P1 est ponté en interne avec le signal F_STO_P2.

B

F_STO_M

Raccordement F_STO_M

1

TX+

Ethernet TX+ (IN)

2

TX-

Ethernet TX- (IN)

3

RX+

Ethernet RX+ (IN)

4

RX-

Ethernet RX- (IN)