Entrées de câble M16

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur

Pas ensemble sur une position avec connecteur

Désignation

Bague de détrompage / couleur

Fonction

Position

X5504

Jaune

STOLes connecteurs X5504 et X5505 peuvent uniquement être commandés ensemble.

(raccordement par trois conducteurs)

X ou 3

  • X2304
  • Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

X5505

Jaune

STO

(raccordement par trois conducteurs)

X ou 3

  • X5004_3

X2304

-

Raccordement résistance de freinage externe

X, 2 ou 3

  • X5504
  • Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

X5004_1

Noir

Entrées digitalesLes connecteurs X5004_1, X5004_2 et X5004_3 peuvent uniquement être commandés ensemble.

3

  • X2313

X5004_2

Noir

Entrées digitales

3

  • X1523

X5004_3

Noir

Entrées digitales

3

  • X5505

X1523

Gris clair

Tension de sauvegarde DC 24 V – EntréeLe connecteur X1523 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2313).

X ou 3

  • X5004_2

X2313

Gris clair

Tension de sauvegarde DC 24 V – Sortie

X ou 3

  • X5004_1

-

-

[1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

3

  • X2304
  • X5504