X5504 : STO (3 conducteurs)

AVERTISSEMENT

Pas de coupure de sécurité de l'appareil.
Blessures graves ou mortelles.
- Le raccordement STO ne peut être ponté avec le 24 V que si l'appareil ne doit pas assurer de fonction de sécurité.
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement pour coupure de sécurité (STO, 3 conducteurs) |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 V (uniquement admissible pour utilisation avec connecteur de pontage STO) |
2 | F_STO_P2 | Raccordement F_STO_P2 |
3 | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V (uniquement admissible pour utilisation avec connecteur de pontage STO) |
4 | F_STO_P1 | Raccordement F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Raccordement F_STO_M |
Informations complémentaires