Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

Type de pose du câble

Références

28124367, 28124375, 28124383

28124332, 28124340, 28124359

Confection

Extrémité de câble libre du moteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Freins à trois conducteurs
AC 100 – 525 V

(p. ex. frein
BE / BZ)

Freins à deux conducteurs
DC 24 V

(p. ex. frein
BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir
1.5 mm2
2.5 mm2
4.0 mm2

U/L1

Non confectionné

Raccordement moteur, phase U

U

U

V/L2

Non confectionné

Raccordement moteur, phase V

V

V

W/L3

Non confectionné

Raccordement moteur, phase W

W

W

Vert/jaune
1.5 mm2 2.5 mm2
4.0 mm2

-

Non confectionné

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Violet
Câble coaxial

-

Connecteur coaxial

Raccordement MOVILINK® DDI

DDI

1

Jaune
1.0 mm2

A

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein-

Frein A

A

Orange
1.0 mm2

B

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 15 (bleu)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein B

B

Rose
1.0 mm2

C

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 13 (rouge)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein C

C

Violet
1.0 mm2

D

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14 (blanc)

Frein+

Frein D

D