X5004_3 : entrées digitales
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrées digitales |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +24 V | Alimentation DC 24 V des capteurs |
2 | res. | Réservé |
3 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 pour capteurs |
4 | DI07 | Entrée digitale DI07 |
5 | res. | Réservé |