X5004_3: Entradas binarias
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entradas digitales |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | +24 V | Alimentación de sensores de 24 V CC |
2 | Res. | Reservado |
3 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 para sensores |
4 | DI07 | Entrada binaria DI07 |
5 | Res. | Reservado |