Entradas dos cabos M25
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | Não juntamente em uma posição com conector: | |||
|---|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação/cor | Função | Localização | |
X1203_1 | Preto | Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2). | X ou 3 |
|
X1203_2 | Preto | X ou 3 |
| |
X1206 | - | Conexão 400 VCA (IN)O conector X1206 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2242). | X ou 3 |
|
X2242 | - | X ou 3 |
| |
X1207 | Preto | X ou 3 |
| |
X1216 | Preto/Verde | Conexão híbrida PA (IN)O conector X1216 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2327). 400 VCA e tensão auxiliar 24 VCC | X ou 3 |
|
X2327 | Preto/Verde |
400 VCA, tensão auxiliar 24 VCC | X ou 3 |
|
X1217 | - | Conexão híbrida PA (IN)O conector X2317 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2328). 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X ou 3 |
|
X2328 | - |
400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X ou 3 |
|
X1121 | Cinza/Verde | Conexão híbrida PAC (IN)O conector X1121 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2326). Tensão auxiliar de 400 VCA e 24 VCC e Ethernet | X ou 3 |
|
X2326 | Cinza/Verde |
400 VCA, tensão auxiliar de 24 VCC e Ethernet4) | X ou 3 |
|
X1292 | Cinza/Amarelo |
400 VCA, STO e Ethernet | 3 |
|
X2392 | Cinza/Amarelo |
400 VCA, STO Ethernet | 3 |
|
X2041 | Marrom | X ou 3 |
| |
X2104 | - | Conexão de motores com interface digital (MOVILINK® DDI) | X ou 3 |
|