X2041 : raccordement de moteurs sans interface digitale
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Sortie variateur pour raccordement de moteurs sans interface digitale |
Mode de raccordement |
|---|
M23, femelle, écrou chapeau avec filetage intérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, série 723, broche SEW, variante SpeedTec, bague de détrompage : brun, avec protection contre le toucher |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
A | U | Raccordement moteur, phase U |
B | V | Raccordement moteur, phase V |
C | W | Raccordement moteur, phase W |
D | 13 | Raccordement frein 13 |
E | 14 | Raccordement frein 14 |
F | 15 | Raccordement frein 15 |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
1 | Temp+ | Raccordement sonde de température+ |
2 | res. | Réservé |
3 | Temp- | Raccordement sonde de température- |
Informations complémentaires