Section de câble 4.0 mm2
Raccordement PSC pour AC 400 V et signal STO et Ethernet (OUT)
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câbles de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28150821 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle |
| M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle | ||||
CE / UL : 28150848 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28150899 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle |
| M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle | ||||
CE / UL : 28150902 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle |
| Extrémité libre | ||||